用于存储器的多相 (1.6V @ 80A)

(正在供货) PMP5456

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5456.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10.8
Vin (Max) (V)13.2
Vout (Nom) (V)1.6
Iout (Max) (A)80
Output Power (W)128
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Multiphase

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD86350Q5D  同步降压 NexFET™ 电源块 MOSFET 对  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40140  双路或双相可堆叠控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 510 2010年 12月 21日 17
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 206 2010年 12月 21日 32
PDF 21 2010年 12月 21日 17

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs