适用于 PoE 应用的 4 类反激 (50V@0.5A)

(正在供货) PMP5435

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5435 是一款可为 2 组输出提供 50 瓦输出电源的离线电源。 该输出在 5 安下为 5 伏,在 0.5 安下为 50 伏。使用反向拓扑将输入高电压与 12 及 48 伏输出电压隔离开来。采用 12 伏电源的降压稳压器支持 5 伏电压。 此外,还提供支持电流、电压以及温度信息监控的串行数据电源。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5435.2
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)100
Vin (Max) (V)400
Vout (Nom) (V)50
Iout (Max) (A).5
Output Power (W)25
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Non Sync
POE

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS2814  1 反向 1 同向与双路高速 MOSFET 驱动器  MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 不可用

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs