辅助偏置电源的 SEPIC (5V/250mA)

(正在供货) PMP5422

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The PMP5422 reference design provides an isolated 5V at 250mA from a 120VAC/60Hz input in less than 1 square inch of board space. This design uses the TPS40210 in a non-isolated SEPIC topology. The SEPIC clamping capacitor reduces ringing on the drain of the MOSFET and recaptures leakage energy to improve efficiency.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5422.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)132
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A).25
Output Power (W)1.25
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1175 2013年 5月 22日 22
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 47 2010年 12月 17日 30
PDF 19 2010年 12月 17日 22

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs