用于 USB 电池充电器的同步升压 (5V@4A)

(正在供货) PMP5417

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5417 是采用 TPS43000 的高效同步升压转换器。2.5V 至 4.2V 输入允许使用 3.3V 电源及锂电池。输出功率为 5V/4A。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5417.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)2.5
Vin (Max) (V)4.2
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)4
Output Power (W)20
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD16340Q3  25V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
TPS43000  多拓扑(降压、升压、sepic)高频 DC/DC 控制器  降压/升压、反相、分离轨器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1044 2010年 11月 10日 19
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 182 2014年 3月 11日 12
PDF 119 2010年 11月 10日 28
PDF 91 2010年 11月 10日 28

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs