无变压器、非隔离式 AC 至 DC

(正在供货) PMP5412

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此设计以交流电源提供低功耗、非隔离式直流轨,已用于但不限于智能仪表和功率监控器。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP5412.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)120
Vin (Max) (V)230
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A).75
Output Power (W)3.75
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Buck- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS64203  采用 SOT-23 封装静态电流为 20uA 的可调节高达 3A 输出的 95% 效率步降控制器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS64203 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 206 2011年 9月 16日 10
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 99 2011年 9月 16日 9
PDF 73 2011年 9月 16日 18
PDF 44 2011年 9月 14日 29

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs