用于无线电控制 LED 灯泡的 SEPIC 和 LDO (3.3V@40mA; 15V@2mA)

(正在供货) PMP5353

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5353 参考设计在不到 1 平方英寸的电路板空间中,从 120VAC/60Hz 输入提供非隔离 3.3V(电流:40mA)和 15V(电流:2mA)。该设计使用 UCC38C44 来控制 SEPIC 拓扑。SEPIC 钳位电容减少 MOSFET 排出上的振荡,并重新捕捉泄漏能量来改善效率。TPS72901 LDO 用于最小化 3.3V 输出上的噪声。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5353.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)132
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A).04
Output Power (W).132
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS792  超低噪声、高 PSRR、快速、射频、100mA 的低压降线性稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC38C44  BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1185 2010年 12月 17日 11
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 50 2010年 12月 17日 14
PDF 19 2010年 12月 17日 13

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs