用于电池充电器(12.6V@1.0A,锂离子 3 节)的同步降压

(正在供货) PMP5309

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5309 is a low profile (max height 2 mm) 3 cell Li-ion (4.2V / cell target) 1 A charger off 18Vin nominal using the BQ24105 charger. The BQ24105 performs all charging functions, including high efficiency synchronous mode DC/DC conversion with integrated FETs.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5309.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)17
Vin (Max) (V)19
Vout (Nom) (V)12.6
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)12.6
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ24125  具有增强的 EMI 性能的单芯片开关模式、锂离子和锂聚合物充电管理 IC  电池管理产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 81 2010年 12月 16日 16
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 15 2013年 6月 11日 25
PDF 106 2010年 12月 16日 41

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs