摄像头传感器电源 (5V (0.150A))

(正在供货) PMP5308

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

这个初级侧调节隔离型反激式转换器可提供两个独立的 5V@150mA 输出。一种输出可作为接地基准,以便生成负输出,从而实现 +/-5V 分裂轨设计。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5308.1
(Output Voltage 1)
PMP5308.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)1010
Vin (Max) (V)1414
Vout (Nom) (V).15.15
Iout (Max) (A)55
Output Power (W).75.75
隔离/非隔离Non-isolatedNon-isolated
输入类型DCDC
拓扑Flyback- Non SyncFlyback- Non Sync

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS773  带有监控器的 250mA 低压降稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 548 2011年 8月 15日 25
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 100 2011年 8月 18日 22
PDF 49 2011年 8月 2日 36
PDF 64 2011年 8月 2日 27

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs