用于液晶电视 LED 背景照明的升压 (55V@0.48A)

(正在供货) PMP5299

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

25W 非连续电流模式升压转换器能够在输入电压为 24V 时实现低于 1% 的纹波电压以及高达 94% 以上的效率。使用铝制输出电容能够确保实现出色的负载瞬态功能。外部控制电压允许用户在 +/-10% 的范围内调整输出电压。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5299.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)18
Vin (Max) (V)24
Vout (Nom) (V)50
Iout (Max) (A).5
Output Power (W)25
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Non Sync
Boost- DCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1470 2010年 11月 10日 44
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 56 2010年 11月 10日 56
PDF 20 2010年 11月 10日 30

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs