PMP5291
用于改善手持式工业应用中 EMI 抑制性能的单节电池充电器参考设计
PMP5291
概述
PMP5291 是一款单节锂离子电池充电器参考设计,已针对小型低厚度应用进行优化。设计中使用的电感器的厚度为 1mm,PC 板为 20mmX30mm。集成功率 MOSFET 支持低 EMI 运行并可最大限度减少组件数。该设计已针对单节锂离子电池应用中的效率和输出纹波进行构建和性能鉴定。
特性
- EMI 性能增强的集成电源 PET,可实现高达 0.5 A 的充电率并具有低厚度 1mm 电感器
- 适用于 1 节锂离子和锂聚合物电池组
- 同步固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,运行在 1.1MHz 上时,占空比 0% 至 100%
- 此设计已构建完成并通过测试,且包含测试报告和设计文件
输出电压选项 | PMP5291.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4 |
Vin (Max) (V) | 11 |
Vout (Nom) (V) | 4.2 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 2.1 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP5291 Test Results (Rev. A) | 2015年 9月 28日 |