针对以太网供电 (PoE) 的 4 类反激 (57V/0.7A)

(正在供货) PMP5250

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The PMP5250 reference design uses the UCC28610 green-mode flyback controller to generate an isolated 57V/40W output from a universal AC input source. This supply is designed for use as a PoE power source. The maximum load efficiency approaches 90%, while the no load power consumption is less than 1/3W.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5250.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)57
Iout (Max) (A).7
Output Power (W)39.9
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- DCM
Flyback- Quasi Resonant
POE

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28610  25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller   离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1541 2010年 12月 16日 19
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 77 2010年 12月 16日 27
ZIP 124 2010年 12月 16日 8
PDF 23 2010年 12月 16日 14

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi