用于 OLED 照明的 PFC SEPIC(208V@0.110A 非隔离式 LED 灯串)
PMP5242
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

The PMP5242 reference design uses the UCC28810 in a single-stage, PFC-SEPIC configuration to drive a 22W LED load. This supply can operate from an input ranging from 85VAC up to 265VAC. It is capable of driving LED strings from 156V up to 208V at a fixed current of 110mA with efficiency over 89%.

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP5242.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)200
Iout (Max) (A).11
Output Power (W)22
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Sepic- PFC
Sepic- Transition Mode

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28810  LED 照明电源控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28810 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1163 2010年 12月 16日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 59 2010年 12月 16日
PDF 21 2010年 12月 16日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章