针对大功率 PoE 应用的 4 类并行、隔离型反激 (12V/4A)
PMP5236
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP5236 uses parallel converters for Class 4 or high power PoE applications. The flyback converter with diode rectifier offers low cost solution while still achieving good efficiency. This reference design is well suited for PoE applications where power redundancy (12V@2A) or output power sharing (12V@4A) is needed. The TPS23754 contains both the PoE Powered Device and the PWM controller functions.

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP5236.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)42
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)4
Output Power (W)48
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Multiphase
Flyback- Non Sync
POE

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS23754  具有高效集成 PWM 控制器的高功率 PoE 接口  以太网供电(PoE)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC39002  高级 8 引脚负载共享控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS23754 下载 下载
UCC39002 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 428 2010年 11月 10日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 140 2010年 11月 10日
PDF 134 2010年 11月 10日
PDF 99 2010年 11月 10日
PDF 42 2010年 11月 10日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章