反向 (12V@1A)

(正在供货) PMP5212

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The PMP5212 reference design uses the UCC28610 green-mode flyback controller to generate an isolated 12V/1A from a universal AC input source. The maximum load efficiency is over 85%, while the no load power consumption is less than 150mW.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5212.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)12
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28610  25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller   离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1361 2010年 12月 16日 12
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 112 2010年 12月 16日 15
PDF 21 2010年 12月 16日 18
PDF 52 2010年 12月 16日 21

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs