降压 (1.4 @ 1A)

(正在供货) PMP5211

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5211 uses BQ2000 battery charger controller with external CSD25401 P-FET for a high efficiency 1 A charger of a 1 cell NiMH Battery. Top off is enabled and maximum time out is set to 5.7 hours for protection. With a 10k NTC thermistor on the Battery, thermal protection is also provided.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5211.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.75
Vin (Max) (V)5.25
Vout (Nom) (V)1.4
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)1.4
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ2000  具有峰值电压检测终端的多化合物、开关模式充电管理 IC  电池管理产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 59 2010年 12月 16日 10
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 16 2013年 5月 15日 13
PDF 64 2010年 12月 16日 13

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs