400VDC Input 12V/60W Synchronous Flyback

(正在供货) PMP5195

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The PMP5195 reference design generates an isolated 5V at 60W. This design uses the UCC28610 quasi-resonant flyback controller in conjunction with current-transformer-driven synchronous rectifiers to provide good efficiency at heavy loads while maintaining low power consumption at light loads. The maximum load efficiency is over 90%, and the no load losses are less than 200mW when powered from a 400VDC input voltage.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5195.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)250
Vin (Max) (V)400
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)5
Output Power (W)60
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM
Flyback- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431  精度为 2% 的可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
UCC28610  25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller   离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 803 2011年 8月 15日 21
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 64 2011年 8月 2日 29
PDF 62 2011年 8月 2日 46

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs