85V-265V 交流电压、3W 绿色模式反激 (3.3V@500mA)

(正在供货) PMP5193

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5193 参考设计采用 UCC28600 绿色环保模式控制器生成 3.3V 和 5V 输出(总功率 3W)。UCC28600 的准谐振开关使该低成本设计可达到 70% 以上的最大负载效率,无负载损失小于 500mW。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP5193.1
(Output Voltage 1)
PMP5193.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)8585
Vin (Max) (V)265265
Vout (Nom) (V)53.3
Iout (Max) (A).3.5
Output Power (W)1.51.65
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型ACAC
拓扑Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM
Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28600  UCC28600 准谐振反向控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28600 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1596 2010年 11月 10日 6
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 110 2011年 9月 7日 5
PDF 64 2011年 9月 7日 5
PDF 65 2010年 11月 10日 5
PDF 30 2010年 11月 10日 6

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs