反向 (5V@0.6A)
PMP5192
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

The PMP5192 reference design uses the UCC28600 green-mode controller to generate a 5V/2.5W output. The quasi-resonant switching of the UCC28600 allows this low-cost design to achieve efficiencies up to 80%, while the no load losses are less than 100mW.

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP5192.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A).5
Output Power (W)2.5
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TLV431A  精度为 1% 的低电压可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28600  UCC28600 准谐振反向控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TLV431A 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 -
下载 下载
UCC28600 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1843 2010年 11月 10日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 51 2010年 11月 10日
PDF 19 2010年 11月 10日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章