用于组网的反向 (5V@2A)

(正在供货) PMP5191

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The PMP5191 reference design uses the UCC28600 green-mode controller to generate a 5V/10W regulated output. The quasi-resonant switching of the UCC28600 allows this low-cost design to achieve maximum load efficiency over 78%, while the no load losses are less than 175mW.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5191.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)100
Vin (Max) (V)240
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)10
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28600  UCC28600 准谐振反向控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1519 2010年 11月 10日 15
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 90 2010年 11月 10日 20
PDF 19 2010年 11月 10日 17

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs