用于无线充电 (5V @ 100mA) 的降压

(正在供货) PMP5185

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5185 is a 5V 100mA converter off a wide input range with a focus on efficiency down to 5mA loading. With the TPS54040, a 220uHy choke and a 100kHz operating frequency; a near 70% efficiency was achieved at 5mA rising to 90% at and near full load. We have newer parts with light load variable frequency for high efficiency at light loads, such as the TPS54226; but the TPS54040 design can be used for input voltages up to 40V

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP5185.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)16
Vin (Max) (V)20
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A).1
Output Power (W).5
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Integrated Switch

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54040  具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS54040 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 575 2010年 12月 15日 4
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 15 2013年 6月 11日 3
PDF 49 2010年 12月 15日 5

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs