用于 LED 驱动器的反向 (42V LED@700mA)

(正在供货) PMP5170

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The PMP5170 reference design uses the UCC28610 green-mode controller to drive a 42V string of LEDs with 700mA. The output of the driver is electrically isolated from the input. The input is from an external 400VDC source. The quasi-resonant switching of the UCC28610 allows this low-cost design to achieve efficiencies over 90%.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5170.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)300
Vin (Max) (V)420
Vout (Nom) (V)42
Iout (Max) (A).7
Output Power (W)29.4
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28610  25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller   离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1056 2010年 12月 15日 12
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 58 2010年 12月 15日 12
PDF 21 2010年 12月 15日 13

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs