用于 LCD TV (150V @ 480mA) 的升压

(正在供货) PMP5161

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5161 is a 24V to 150V boost with full load of ½ A off 150V using UCC2813 controller. Control is current mode to limit current drawn from source during ramp up of output. Low cost LM317 provides the 10V bias for the UCC2813.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5161.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)21.6
Vin (Max) (V)26.4
Vout (Nom) (V)150
Iout (Max) (A).48
Output Power (W)72
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Non Sync

TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC3813-0  低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC3813-1  低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC3813-2  低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC3813-3  低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC3813-4  低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC3813-5  低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 85 2010年 12月 15日 78
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 18 2013年 5月 15日 42
PDF 86 2010年 12月 15日 109

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi