SEPIC 200V@400mA

(正在供货) PMP5143

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This high voltage SEPIC converter provides a regulated 200V output from a 200V input and achieves efficiency as high as 96%. Possible applications include televisions, telecom and industrial.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5143.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)180
Vin (Max) (V)220
Vout (Nom) (V)200
Iout (Max) (A).4
Output Power (W)80
隔离/非隔离Non-isolated
输入类型DC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1079 2011年 8月 15日 17
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 63 2011年 8月 2日 20
PDF 65 2011年 8月 2日 30

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs