220VAC 输入 24V/12V/8V 50W 反激式 (8V (300mA))
PMP5137
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP5137 参考设计采用 UCC28610 准谐振反向控制器从 220VAC 输入生成三种输出(8V、12V 和 24V)。该电源可提供效率达 87% 以上的 50W 输出功率。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP5137.1
(Output Voltage 1)
PMP5137.2
(Output Voltage 2)
PMP5137.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)200200200
Vin (Max) (V)240240240
Vout (Nom) (V)2412.58
Iout (Max) (A).62.5.3
Output Power (W)14.431.252.4
隔离/非隔离IsolatedIsolatedIsolated
输入类型ACACAC
拓扑Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM
Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM
Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
UCC28610  25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller   离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
UCC28610 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2283 2011年 8月 15日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 136 2011年 9月 7日
PDF 75 2011年 9月 7日
PDF 30 2011年 8月 2日
PDF 80 2011年 8月 2日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章