5V 输入双路同步降压 (1.8V (1A))

(正在供货) PMP5136

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5136 参考设计使用 TPS54292 以从 5V 输入源生成 3.3V/1A 和 1.8V/1A。采用紧凑型设计的电气组件消耗低于单侧 PCB 电路板面积英寸的 1/3。1.8V 转换开关具有 89% 以上的峰值效率,3.3V 转换开关的峰值效率达到 94% 以上。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5136.1
(Output Voltage 1)
PMP5136.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)4.54.5
Vin (Max) (V)5.55.5
Vout (Nom) (V)3.31.8
Iout (Max) (A)11
Output Power (W)3.31.8
隔离/非隔离Non-isolatedNon-isolated
输入类型DCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54292  4.5V 至 18V 输入、1.5/2.5A 双路同步降压 SWIFT™ 转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1777 2011年 8月 15日 17
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 59 2011年 8月 2日 13
PDF 43 2011年 8月 2日 12

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi