4 类有源钳位正向 (12V/7A)

(正在供货) PMP5124

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档
  • PMP5124 Gerber (ZIP 120 KB)
    2011年 10月 19日   5 次点击 (英文內容)
  • PMP5124 PCB (PDF 85 KB)
    2011年 10月 19日   5 次点击 (英文內容)

描述

PMP6711 电压电平转换器件可在不到 1 平方英寸的电路板空间中通过 120VAC/60Hz 输入提供隔离式 5.5V(250mA 时)。此设计在具有初级侧稳压的隔离式 SEPIC 拓扑中采用 TPS40210,节省了额外的空间和与光耦合器反馈有关的成本。SEPIC 钳位电容器可减少 MOSFET 漏极上的振铃并重新获得泄漏的能量以提高效率。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP5124.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)36
Vin (Max) (V)60
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)7
Output Power (W)84
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous
POE

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC2897A 下载 下载
下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 2436 2010年 11月 11日 13
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
ZIP 120 2011年 10月 19日 5
PDF 85 2011年 10月 19日 5
PDF 80 2010年 11月 11日 26
PDF 30 2010年 11月 11日 13

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs