95VAC-305VAC 50W SEPIC-PFC LED Driver

(正在供货) PMP5112

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5112 参考设计在单级、PFC-SEPIC 配置中使用 UCC28810 提供 50W LED 负载。该电源可使用 85VAC 高达 305VAC 的输入范围供电。可在 0.5A 固定电流下驱动 50V 高达 100V 的 LED 灯串,功效达 90% 以上。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5112.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)95
Vin (Max) (V)305
Vout (Nom) (V)100
Iout (Max) (A).5
Output Power (W)50
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Sepic- PFC
Sepic- Transition Mode

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TLV431  低电压可调节精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
UCC28810  LED 照明电源控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2033 2011年 8月 15日 64
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 379 2013年 4月 24日 35
ZIP 182 2013年 4月 24日 15
PDF 79 2011年 8月 2日 45
PDF 135 2011年 8月 2日 120

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi