同步降压 (1.1V@110A)

(正在供货) PMP5096

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5096.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10.8
Vin (Max) (V)13.2
Vout (Nom) (V)1.1
Iout (Max) (A)110
Output Power (W)121
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD16322Q5  N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD16325Q5  N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
TPS54040  具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCD7231  具有电流感应和故障保护功能的数字控制兼容同步降压闸极驱动器  数字电源控制解决方案  样片或购买 不可用
UCD9224  数字 PWM 系统控制器  数字电源控制解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 77 2010年 12月 15日 17
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 466 2010年 12月 15日 18
ZIP 322 2010年 12月 15日 8
PDF 23 2010年 12月 15日 11

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi