Universal AC 12V/40W Flyback

(正在供货) PMP5089

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5089 参考设计使用 UCC28600 绿色环保模式控制器生成 12V/40W 稳压输出。UCC28600 的准谐振开关使该低成本设计可达到 87% 以上的最大负载效率,无负载损失小于 250mW。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5089.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)3.3
Output Power (W)39.6
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431  精度为 2% 的可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
UCC28600  UCC28600 准谐振反向控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1800 2011年 8月 15日 20
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 64 2011年 8月 2日 26
PDF 65 2011年 8月 2日 28

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs