100VDC-650VDC 输入 12V 40W 隔离反向

(正在供货) PMP5067

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5067 参考设计使用 UCC28600 环保模式控制器通过 100Vdc 至 650Vdc 的极宽泛输入电压生成隔离式 12V/3.4A 输出。UCC28600 的准谐振开关有助于该设计实现高达 88% 的最大负载效率,空载损耗不足 550mW。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5067.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)100
Vin (Max) (V)650
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)3.4
Output Power (W)40.8
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28600  UCC28600 准谐振反向控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1884 2012年 1月 5日 39
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 74 2012年 1月 5日 25
ZIP 116 2012年 1月 5日 19
PDF 29 2012年 1月 5日 65
PDF 71 2012年 1月 5日 122

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi