使用 TPS40200 的反向降压/升压转换器(12V 到 -8V (1.3A))参考设计

(正在供货) PMP5026

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP5026 在反相降压升压配置中使用 TPS40200,以便由正输入产生负输出。  此类电路在音频、通信、军事/航天等众多应用中都很实用。  此设计使用 12V 额定输入产生 -8V@1.3A 输出。  此电路还可提供一种方法,通过此方法将这项特殊设计与系统中的其他电源轨进行同步和定序。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP5026.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10.8
Vin (Max) (V)13.2
Vout (Nom) (V)-8
Iout (Max) (A)1.3
Output Power (W)10.4
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40200  宽输入非同步降压 DC/DC 控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 324 2010年 11月 12日 19
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 49 2010年 11月 12日 23
PDF 20 2010年 11月 12日 19

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs