用于为 Altera Arria GXII 供电的 20V 输入同步降压设计

(正在供货) PMP5006

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This power supply design is used as the main power converter for the Altera Arria GX II FPGA. The input voltage can support adapters up to 20V. The TPS40061 is used to generate 12V @ 7.5A. The TPS54550 is used for 3.3V @ 4.5A.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP5006.1
(Output Voltage 1)
PMP5006.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)1414
Vin (Max) (V)2020
Vout (Nom) (V)123.3
Iout (Max) (A)74.5
Output Power (W)8414.85
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40061  宽输入 (10V-55V) 最高频率 1 MHz 的同步降压控制器,具有输出驱动/吸入电流  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54550  具有低侧栅极驱动器的 4.5V 至 20V 输入、5A 同步降压 SWIFT™ 转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

应用手册 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 596 2009年 9月 29日 78
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1796 2013年 4月 21日 15
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 30 2013年 4月 21日 17
PDF 278 2013年 4月 21日 19

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs