36VDC-75VDC 输入,32V/3A 反向

(正在供货) PMP4992

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4992 参考设计可通过标准 48V 电信总线提供隔离 32V(96W(3A)),可实现 91% 的效率。此设计采用 TPS40210 来控制二极管整流反向转换器,适用于低成本和高效率设计方案。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4992.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)36
Vin (Max) (V)75
Vout (Nom) (V)32
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)96
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2487 2012年 1月 11日 15
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 118 2012年 1月 11日 19
PDF 79 2012年 1月 11日 15
PDF 30 2012年 1月 11日 16
PDF 80 2012年 1月 11日 25

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs