8V-75V Input, Ultra-Low Power Flyback

(正在供货) PMP4986

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4986 参考设计使用 UCC2581 PWM 控制器生成隔离式 3.3V/300mA 输出。三个 TPS62110 转换器用于通过 3.3V 输出创建 +/-2.5V 和 1.2V 输出。TPS54060 在初级侧上使用,以创建非隔离式 3.3V/12mA 输出。TPS62110 转换器可同步为外部 1MHz 时钟。UCC2581 和 TPS54060 电源可通过 ISO7242 同步为外部 125kHz 时钟。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4986.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)8
Vin (Max) (V)75
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A).3
Output Power (W).99
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync
Flyback- DCM

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54060  具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54060-EP  TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器  电源管理产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62110  采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压步降转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC2581  微功耗电压模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1869 2011年 8月 15日 17
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 65 2011年 8月 2日 19
PDF 114 2011年 8月 2日 22

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs