8VDC-16VDC 7.6V/700mA LED 驱动器

(正在供货) PMP4937

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计可驱动 2 串相连的白色 LED(700mA)。稳定状态输入范围为 8VDC 至 16VDC,但是电路设计用于可经受 52VDC 输入瞬态情况。TPS40211 升压控制器用于“反向”降压拓扑,提供简单、低成本的解决方案。此电路包括使能端、PWM 调光、电流微调和电流感应功能,用于与外部微处理器连接的接口。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4937.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)8
Vin (Max) (V)16
Vout (Nom) (V)7.6
Iout (Max) (A).7
Output Power (W)5.32
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Upside Down
Buck- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40211  宽输入范围电流模式升压控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 906 2012年 2月 1日 12
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 103 2012年 2月 1日 14
PDF 59 2012年 2月 1日 17
PDF 27 2012年 2月 1日 12
PDF 59 2012年 2月 1日 12

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs