50Vdc-60Vdc 输入、2 通道 350mA LED 驱动器(10V 至 40V 灯串)

(正在供货) PMP4936

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计包含两个相同的 LED 驱动器。每个电路均在 350mA 时驱动 10V 至 40V 串联的 LED。输入范围为 50VDC 至 60VDC。TPS40210 升压控制器用于“反向”降压拓扑,提供简单、低成本的解决方案。此电路包括同步、使能端、PWM 调光、电流微调和电流感应功能,用于连接外部微处理器。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4936.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)50
Vin (Max) (V)60
Vout (Nom) (V)40
Iout (Max) (A).35
Output Power (W)14
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Upside Down
Buck- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1148 2012年 2月 10日 11
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 87 2012年 2月 10日 13
ZIP 126 2012年 2月 10日 21
PDF 27 2012年 2月 10日 17
PDF 93 2012年 2月 10日 14

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs