48V Input 18V/6A Active Clamp Forward

(正在供货) PMP4925

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4925 参考设计可通过标准 48V 电信输入提供 18V(110W 时),功率达到 95% 以上。此设计使用 UCC2897A 有源钳位控制器以及自驱动同步整流器。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4925.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)36
Vin (Max) (V)60
Vout (Nom) (V)18
Iout (Max) (A)6
Output Power (W)108
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 984 2011年 8月 15日 24
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 31 2011年 8月 2日 30
PDF 83 2011年 8月 2日 73

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi