33Vdc-57Vdc 输入、12V/2.1A 有源钳位正向

(正在供货) PMP4909

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4909 参考设计使用 TPS23754 PoE 控制器控制有源钳位正向转换器(12V 时性能高达 25W)。此设计使用同步整流器,可实现超过 92% 的效率。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4909.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)33
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)2.1
Output Power (W)25.2
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous
POE

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS23754  具有高效集成 PWM 控制器的高功率 PoE 接口  以太网供电 (PoE)/LAN 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 987 2012年 2月 15日 23
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 82 2012年 2月 15日 23
ZIP 125 2012年 2月 15日 18
PDF 30 2012年 2月 15日 33
PDF 81 2012年 2月 15日 64

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs