100V-265V 交流电压 100W 高棚灯 LED 照明 (80V@350mA)

(正在供货) PMP4862

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4862 参考设计可在 350mA 时通过通用 AC 输入驱动三个独立的 LED 灯串(高达 77V)。UCC28810 用于 PFC 反向配置,以同时提供功率因数校正和隔离。每个 LED 驱动器使用一个 TPS40210 以控制独立的 LED 电流。为每个独立的 LED 灯串提供 PWM 明暗调节、开/关控制、电流监控和微调功能。PFC 反向效率达 87% 以上,降压 LED 驱动器效率可超过 92%。整体效率超过 80%。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4862.1
(Output Voltage 1)
PMP4862.2
(Output Voltage 2)
PMP4862.3
(Output Voltage 3)
PMP4862.4
(Output Voltage 4)
Vin (Min) (V)85909090
Vin (Max) (V)265110110110
Vout (Nom) (V)100808080
Iout (Max) (A)1.2.35.35.35
Output Power (W)120282828
隔离/非隔离IsolatedIsolatedIsolatedIsolated
输入类型ACDCDCDC
拓扑Flyback- PFCBuck- Non Sync
Buck- Upside Down
Buck- Non Sync
Buck- Upside Down
Buck- Non Sync
Buck- Upside Down

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28810  LED 照明电源控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2389 2011年 8月 18日 17
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 167 2011年 8月 24日 59
PDF 20 2011年 8月 24日 15
ZIP 252 2011年 8月 24日 20
PDF 284 2011年 8月 18日 10

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs