针对小型尺寸优化的 TPS54418 参考设计 PMP4856 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP4856 参考设计采用 TPS54418 DC/DC 转换器,它具有双面小型封装布局,电路板面积仅为 65 平方毫米。此设计针对 3.3V 输入和 1.8V 输出进行了优化,包含所有必需的外部组件,其中包括 47µF 陶瓷输出电容器、4.7µF 陶瓷输入电容器和 1µH IHLP-1616 电感器。TPS54418 是一款 2.95 至 6V、4A 同步降压 DC/DC 转换器,具有 30 毫欧集成 MOSFET,采用小型 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装。


立即订购
器件型号 状态

PMP4856:
TPS54418 Reference Design Optimized for Small Size

ACTIVE

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54418  6V, 4A, 2MHz, Synchronous SWIFT  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS54418 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 969 2013年 11月 15日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 97 2009年 11月 19日
PDF 44 2009年 11月 19日
PDF 43 2009年 11月 19日
ZIP 2 2009年 11月 19日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章