针对快速瞬态响应优化的 TPS54620 参考设计
PMP4854-1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该参考设计包含两种不同的原理图,并且均使用了 TPS54620 DC/DC 转换器。两种设计均接受 4.5V 至 14V 输入,并在开关频率为 580kHz 且输出电压为 3.3V 时提供 6A 的电流。PMP4854-1 专为实现快速瞬态响应而设计,并使用了 3.3uH VLF10045T 电感器,它具有 2 个 47uF 1206 陶瓷输出电容器。PMP4854-2 专为最大程度地减小电路板面积而设计。整个设计仅占用 195 平方毫米的面积,并使用了 3.3 uH IHLP2525 电感器,它仅具有 1 个 47uF 1206 陶瓷输出电容器。TPS54620 是一款 4.5 至 17V、6A 单片同步降压 1.6MHz DC/DC 转换器,它集成了 26/19 毫欧 MOSFET,采用小型 3.5mm x 3.5mm 14 引脚 QFN 封装。


立即订购
器件型号 状态

PMP4854-1:
TPS54620 Reference Design for Fast Transient Response

ACTIVE

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54620  4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS54620 下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 127 2009年 6月 8日
PDF 130 2009年 6月 8日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章