Boost LED driver 35V@0.35A, 0.7A (2x)

(正在供货) PMP4807

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计使用升压转换器中的 TPS40211 电流模式控制器调节 12 个 LED 串联的电流 (42V (0.35A))。效率大于 94%。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4807.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10
Vin (Max) (V)15
Vout (Nom) (V)35
Iout (Max) (A).35
Output Power (W)12.25
隔离/非隔离Non-isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Non Sync
Boost- CCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40211  宽输入范围电流模式升压控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2010 2011年 8月 15日 16
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 163 2011年 11月 8日 9
PDF 28 2011年 8月 3日 19
PDF 113 2011年 8月 3日 36

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi