48V 输入、3.3V/30A 输出、效率高达 94% 的有源钳位正向

(正在供货) PMP4804

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4804 参考设计可通过标准 48V 电信输入提供 3.3V(100W 时),功率达到 94% 以上。此设计使用 UCC2897A 有源钳位控制器和 CSD16401Q5A 同步整流器。该电路内置行业标准四分之一砖型封装。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4804.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)36
Vin (Max) (V)75
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A)30
Output Power (W)99
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD16401Q5  N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1021 2010年 11月 12日 24
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 80 2010年 11月 12日 41
PDF 21 2010年 11月 12日 26

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi