5V-18VDC 输入、3.3V/3A 同步降压转换器

(正在供货) PMP4771

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计使用 TPS40193 同步降压控制器生成 3.3V/3A 输出,同时实现峰值效率超过 96%。输入范围为 5V 至 18Vdc。电路组件在 PCB 一侧所占区域小于 10mm x 45mm。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4771.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)5
Vin (Max) (V)18
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)9.9
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40193  具有电源状态良好指示的 4.5V 至 18V 输入、低引脚数同步降压控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 908 2012年 3月 15日 19
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 62 2012年 3月 15日 15
ZIP 108 2012年 3月 15日 10
PDF 70 2012年 3月 15日 22
PDF 27 2012年 3月 15日 20

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi