55V 至 90V 直流输入、5V/10A 有源钳位正向

(正在供货) PMP4751

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计使用 UCC2897A 有源钳控制器在 55V 至 90V 输入范围内生成隔离型 5V/50W 输出。同步整流器可使该转换器实现高达 93% 的效率。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4751.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)55
Vin (Max) (V)90
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)10
Output Power (W)50
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1074 2012年 3月 23日 17
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 89 2012年 3月 23日 9
ZIP 128 2012年 3月 23日 11
PDF 29 2012年 3月 23日 17
PDF 78 2012年 3月 23日 19

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi