PoE 接口、电池充电器和 uC 电源

(正在供货) PMP4745

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4745.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)12
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)1.08
Output Power (W)12.96
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Synchronous
POE

TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ24753  Host-Controlled Multi-Chemistry Battery Charger  电池管理产品  样片或购买 不可用
TPS23757  高效 PoE 接口和 DC/DC 控制器  以太网供电 (PoE)/LAN 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS386000  具有可编程延迟和看门狗定时器的四路电源电压监控器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62110  采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压步降转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62230  采用 1x1.5 SON 封装具有 DCS 控制系统的 3MHz 超小型降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62290  采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS769  10V、100mA、低 Iq、低压降线性稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 393 2011年 9月 9日 14
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 39 2011年 9月 9日 20
PDF 331 2011年 9月 9日 44

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs