适用于电信应用的参考设计 (0.9V@0.5A)
PMP4742
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP4742.1 包含具有 TPS40210 的负输入(-10.8V 至 -13.2V)到正输出(平均值 12V@1A)逆变降压升压转换器;具有 TPS2420 的热交换电路可快速将输出电流限制到 2A 峰值。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP4742.1
(Output Voltage 1)
PMP4742.2
(Output Voltage 2)
PMP4742.3
(Output Voltage 3)
PMP4742.4
(Output Voltage 4)
PMP4742.5
(Output Voltage 5)
PMP4742.6
(Output Voltage 6)
PMP4742.7
(Output Voltage 7)
Vin (Min) (V)-13.21010.810.84.54.54.5
Vin (Max) (V)-10.81413.213.25.55.55.5
Vout (Nom) (V)12243.31.21.051.8.9
Iout (Max) (A)1.1.55274.5
Output Power (W)13.21216.52.47.357.2.45
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDCDCDCDC
拓扑Buck Boost- Inverting
Hot Swap
Boost- Integrated SwitchBuck- Integrated Switch
Hot Swap
Buck- Integrated SwitchBuck- SynchronousBuck- Integrated Switch
Linear Regulator
Buck- Integrated Switch
Linear Regulator

TI 器件 (14)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD16406Q3  N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD16409Q3  N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 不可用
INA210  26V、双向、零漂移、高精度、低侧/高侧、电压输出电流分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC3G14  三路施密特触发器反向器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2420  具有双故障阈值、IMON 和 PG 的 20V、5A、33mΩ 电子熔丝  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3801  具有手动复位功能的小型电源电压监控器  电源管理  样片或购买 不可用
TPS40021  增强型低输入 (2.25V-5.5V)、最高频率 1MHz 的同步 降压控制器,具有输出驱动/吸入电流  降压(降压)  不可用 不可用
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS51200  具有适用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌/拉 DDR 终端稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54620  4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61175  具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS715  采用 SC70 封装的 50mA、24V、3.2μA Iq、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS74701  可调节(0.8V 至 3.6V)、可编程软启动单路输出 500mA LDO 稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS799  200mA 低瞬态电流,超低噪声,高 PSRR 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD16406Q3 VSON-CLIP (DQG)| 8 下载 下载
(DQV) | 8 下载 -
CSD16409Q3 VSON-CLIP (DQG)| 8 下载 下载
(DQV) | 8 下载 -
INA210 下载 下载
下载 下载
SN74LVC3G14 下载
下载
下载 -
TPS2420 下载 下载
TPS3801 下载 下载
TPS40021 下载 下载
TPS40210 下载 下载
下载 下载
TPS51200 下载 下载
TPS54620 下载 -
下载 下载
TPS61175 下载 下载
TPS715 下载 下载
TPS74701 下载 下载
TPS799 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 571 2010年 11月 12日
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 265 2013年 6月 18日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 384 2010年 11月 12日
PDF 33 2010年 11月 12日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章