28V @ 1.4A PFC 反向
PMP4715
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP4715 是包括 PFC 功能的恒流 LED 驱动器,可在 12V 至 28V 范围内提供 1.4A 恒流。输入电压为高线路电压。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP4715.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)180
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)28
Iout (Max) (A)1.4
Output Power (W)39.2
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- PFC

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM158  双路通用运算放大器  运算放大器 (op amps)  不可用 不可用
TL103W  具有内部参考的双路运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28810  LED 照明电源控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM158 下载 -
下载
下载 -
TL103W 下载 下载
UCC28810 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 315 2011年 10月 24日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 30 2011年 10月 24日
PDF 83 2011年 10月 24日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章