可提供 3.3V@16A 输出的 TPS40304 降压稳压器参考设计

(正在供货) PMP4713

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4713 is a single-phase synchronous switching regulator accepting an input voltage range of 7.0Vin to 14.0Vin and providing an output voltage of 3.3Vout capable of supplying 16A of current.

特性
  • Universal Design
  • Frequency Spread Spectrum (FSS) significantly reduces peak EMI noise
  • Programmable Over Current Protection (OCP)
  • Programmable Soft-Start

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4713.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)7
Vin (Max) (V)14
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A)16
Output Power (W)52.8
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD16409Q3  N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
TPS40304  具有 FSS 功能的 3V 至 20V 输入、25A 同步降压控制器 (600kHz)  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 715 2010年 11月 12日 17
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 86 2010年 11月 12日 20
PDF 20 2010年 11月 12日 15

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs