3.6W 非隔离式 PSU

(正在供货) PMP4710

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

直连脱机电压或 400V PFC 电压的典型偏置电源:可由高电压轻松产生 12V @ 300mA 电流。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4710.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A).3
Output Power (W)3.6
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Buck Boost- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC3889  脱机电源控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 291 2011年 10月 21日 15
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 28 2011年 10月 21日 20
PDF 61 2011年 10月 21日 12

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs